Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Materiał: PVC Kolor: Żółty, Czarny Grupa SR: SR1070
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16 in
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
|||
| 1,1418 zł - 2,7975 zł | 323 Na stanie |
0.85 in
21.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,744 zł - 1,8228 zł | 2500 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8";M10
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,3461 zł - 0,848 zł | 230 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2;M12
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 1,0212 zł - 2,5019 zł | 1600 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,6032 zł - 1,4779 zł | 2897 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16;M8
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,5027 zł - 1,2316 zł | 8570 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,4308 zł - 1,0556 zł | 26500 Na stanie |
0.465 in
11.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2";M12
|
Żółty
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 2000 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,6908 zł - 1,6925 zł | 4793 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16;M12
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,4366 zł - 1,0697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,8158 zł - 1,9987 zł | 5712 Na stanie |
0.606 in
15.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
| 10155103 | 1,9964 zł - 4,8912 zł | 2000 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
|
| 1,3903 zł - 3,4063 zł | 1600 Na stanie |
1.016 in
25.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Czarny
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować