Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6735 zł - 0,6735 zł | 15000 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Beżowy
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,8338 zł - 0,8338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.205 in
30.6 mm
|
Beżowy
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,2633 zł - 0,2633 zł | 35000 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Beżowy
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,7125 zł - 0,7125 zł | 16500 Na stanie |
0.976 in
24.8 mm
|
Beżowy
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,4281 zł - 0,4281 zł | 17500 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
Beżowy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,4378 zł - 0,4378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
Beżowy
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,5647 zł - 0,5647 zł | 3030 Na stanie |
0.898 in
22.8 mm
|
Beżowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,2569 zł - 0,2569 zł | 49000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Beżowy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,4169 zł - 0,4169 zł | 11000 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
Beżowy
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,806 zł - 0,806 zł | 3000 Na stanie |
1.15 in
29.2 mm
|
Beżowy
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,2517 zł - 0,2517 zł | 38000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Beżowy
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,2711 zł - 0,2711 zł | 27196 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Beżowy
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,2479 zł - 0,2479 zł | 2000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,2672 zł - 0,2672 zł | 36000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Beżowy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,2401 zł - 0,2401 zł | 6000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
Beżowy
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,693 zł - 0,693 zł | 8250 Na stanie |
1.079 in
27.4 mm
|
Beżowy
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,4727 zł - 0,4727 zł | 16500 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
Beżowy
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,2479 zł - 0,2479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2569 zł - 0,2569 zł | 29000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,2633 zł - 0,2633 zł | 27000 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Szary
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować