10126943
161019127002
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 0,6937 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 24.0 mm |
|---|---|
| D | 0.945 in |
| d | 0.752 in |
| d | 19.1 mm |
| H | 0.295 in |
| H | 7.5 mm |
| h | 7.5 mm |
| h | 0.295 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.15 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 3.8 mm |
| Minimalna grubość panelu | 0.031 in |
| Minimalna grubość panelu | 0.8 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 3.8 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.15 in |
| Kolor | Szary |
| Materiał | PA66 |
| Typ | 4 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować