Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Biały
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2553 zł - 0,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Szary
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Czarny
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2553 zł - 0,2553 zł 12000 Na stanie
10.4 mm
Czarny
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2646 zł - 0,2646 zł 17000 Na stanie
12.0 mm
Biały
8.0 mm
7.2 mm
1
0,2712 zł - 0,2712 zł 112942 Na stanie
13.5 mm
Biały
9.5 mm
7.2 mm
2
0,2593 zł - 0,2593 zł 12000 Na stanie
10.4 mm
Czarny
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Szary
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2553 zł - 0,2553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
Biały
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2593 zł - 0,2593 zł 80000 Na stanie
10.4 mm
Szary
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2646 zł - 0,2646 zł 17000 Na stanie
12.0 mm
Szary
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2712 zł - 0,2712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
Czarny
9.5 mm
7.2 mm
2
0,4294 zł - 0,4294 zł 21000 Na stanie
17.1 mm
Biały
12.7 mm
7.3 mm
2
0,4409 zł - 0,4409 zł 29500 Na stanie
18.7 mm
Szary
14.0 mm
7.4 mm
2
0,2792 zł - 0,2792 zł 15000 Na stanie
16.0 mm
Biały
12.0 mm
7.3 mm
2
0,4294 zł - 0,4294 zł 11535 Na stanie
17.1 mm
Szary
12.7 mm
7.3 mm
2
0,4409 zł - 0,4409 zł 1000 Na stanie
18.7 mm
Biały
14.0 mm
7.4 mm
2
0,2593 zł - 0,2593 zł 36000 Na stanie
10.4 mm
Biały
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2752 zł - 0,2752 zł 20000 Na stanie
14.0 mm
Czarny
10.0 mm
7.2 mm
2
0,2792 zł - 0,2792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
Czarny
12.0 mm
7.3 mm
2
  • z 5
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Biały PA66

10126578

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.0 mm 10.4 mm Szary PA66

10126615

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,2553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Czarny PA66

10126592

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.0 mm 10.4 mm Czarny PA66

10126622

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,2553 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 8.0 mm 12.0 mm Biały PA66

10126660

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 9.5 mm 13.5 mm Biały PA66

10126691

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2712 zł

Zapasy magazynowe
112942 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.4 mm 10.4 mm Czarny PA66

10126653

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Szary PA66

10126585

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.0 mm 10.4 mm Biały PA66

10126608

Przedział cen netto
0,2553 zł - 0,2553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.4 mm 10.4 mm Szary PA66

10126646

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
80000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 8.0 mm 12.0 mm Szary PA66

10126677

Przedział cen netto
0,2646 zł - 0,2646 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 9.5 mm 13.5 mm Czarny PA66

10126714

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.7 mm 17.1 mm Biały PA66

10126783

Przedział cen netto
0,4294 zł - 0,4294 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 14.0 mm 18.7 mm Szary PA66

10126820

Przedział cen netto
0,4409 zł - 0,4409 zł

Zapasy magazynowe
29500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.0 mm 16.0 mm Biały PA66

10126752

Przedział cen netto
0,2792 zł - 0,2792 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.7 mm 17.1 mm Szary PA66

10126790

Przedział cen netto
0,4294 zł - 0,4294 zł

Zapasy magazynowe
11535 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 14.0 mm 18.7 mm Biały PA66

10126813

Przedział cen netto
0,4409 zł - 0,4409 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.4 mm 10.4 mm Biały PA66

10126639

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
36000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 10.0 mm 14.0 mm Czarny PA66

10126745

Przedział cen netto
0,2752 zł - 0,2752 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.0 mm 16.0 mm Czarny PA66

10126776

Przedział cen netto
0,2792 zł - 0,2792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm