10126745
161010059902
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,2752 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 14.0 mm |
|---|---|
| D | 0.551 in |
| d | 0.394 in |
| d | 10.0 mm |
| H | 0.283 in |
| H | 7.2 mm |
| h | 0.283 in |
| h | 7.2 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.15 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 3.8 mm |
| Minimalna grubość panelu | 0.8 mm |
| Minimalna grubość panelu | 0.031 in |
| Maksymalna grubość panelu | 3.8 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 0.15 in |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PA66 |
| Typ | 2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować