Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.
Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.
Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2553 zł - 0,2553 zł | 12000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 36000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2553 zł - 0,2553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.409 in
10.4 mm
|
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2712 zł - 0,2712 zł | 112942 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2473 zł - 0,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2752 zł - 0,2752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,2646 zł - 0,2646 zł | 17000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,2792 zł - 0,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,2593 zł - 0,2593 zł | 12000 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Czarny
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,2473 zł - 0,2473 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Szary
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,8588 zł - 0,8588 zł | 33000 Na stanie |
1.205 in
30.6 mm
|
Biały
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 250 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,7138 zł - 0,7138 zł | 1750 Na stanie |
1.079 in
27.4 mm
|
Biały
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 12500 Na stanie |
1.15 in
29.2 mm
|
Szary
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,7339 zł - 0,7339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.976 in
24.8 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 8150 Na stanie |
1.15 in
29.2 mm
|
Biały
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,4294 zł - 0,4294 zł | 24000 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
Czarny
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,451 zł - 0,451 zł | 26000 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
Biały
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,2792 zł - 0,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,5817 zł - 0,5817 zł | 2500 Na stanie |
0.898 in
22.8 mm
|
Szary
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować