Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,7339 zł - 0,7339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.8 mm
Czarny
20.0 mm
7.5 mm
3
0,7138 zł - 0,7138 zł 1750 Na stanie
27.4 mm
Biały
22.2 mm
7.6 mm
3
0,8301 zł - 0,8301 zł 12500 Na stanie
29.2 mm
Szary
24.0 mm
7.6 mm
4
0,451 zł - 0,451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
Czarny
14.3 mm
7.4 mm
2
0,4869 zł - 0,4869 zł 30000 Na stanie
20.4 mm
Szary
15.9 mm
7.4 mm
4
0,5817 zł - 0,5817 zł 44000 Na stanie
22.8 mm
Czarny
18.0 mm
7.5 mm
4
0,5817 zł - 0,5817 zł 15000 Na stanie
22.8 mm
Biały
18.0 mm
7.5 mm
3
0,6937 zł - 0,6937 zł 250 Na stanie
24.0 mm
Szary
19.1 mm
7.5 mm
4
0,7138 zł - 0,7138 zł 8500 Na stanie
27.4 mm
Szary
22.2 mm
7.6 mm
4
0,8301 zł - 0,8301 zł 1500 Na stanie
29.2 mm
Czarny
24.0 mm
7.6 mm
3
0,7339 zł - 0,7339 zł 4500 Na stanie
24.8 mm
Biały
20.0 mm
7.5 mm
3
0,8301 zł - 0,8301 zł 7150 Na stanie
29.2 mm
Biały
24.0 mm
7.6 mm
3
0,6937 zł - 0,6937 zł 7680 Na stanie
24.0 mm
Czarny
19.1 mm
7.5 mm
3
0,5817 zł - 0,5817 zł 2500 Na stanie
22.8 mm
Szary
18.0 mm
7.5 mm
4
0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Szary
25.4 mm
7.6 mm
4
0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Czarny
25.4 mm
7.6 mm
3
0,2712 zł - 0,2712 zł 112942 Na stanie
13.5 mm
Biały
9.5 mm
7.2 mm
2
0,2752 zł - 0,2752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
Szary
10.0 mm
7.2 mm
2
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Szary
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2473 zł - 0,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Biały
4.0 mm
7.1 mm
1
  • z 5
Zaślepka do blachy 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Czarny

10126981

Przedział cen netto
0,7339 zł - 0,7339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 22.2 mm 27.4 mm Biały PA66

10126998

Przedział cen netto
0,7138 zł - 0,7138 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 24.0 mm 29.2 mm Szary PA66

10127032

Przedział cen netto
0,8301 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 14.3 mm 18.7 mm Czarny PA66

10126868

Przedział cen netto
0,451 zł - 0,451 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 15.9 mm 20.4 mm Szary PA66

10126882

Przedział cen netto
0,4869 zł - 0,4869 zł

Zapasy magazynowe
30000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 18.0 mm 22.8 mm Czarny PA66

10126929

Przedział cen netto
0,5817 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 18.0 mm 22.8 mm Biały PA66

10126905

Przedział cen netto
0,5817 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 19.1 mm 24.0 mm Szary PA66

10126943

Przedział cen netto
0,6937 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 22.2 mm 27.4 mm Szary PA66

10127001

Przedział cen netto
0,7138 zł - 0,7138 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 24.0 mm 29.2 mm Czarny PA66

10127049

Przedział cen netto
0,8301 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 20.0 mm 24.8 mm Biały PA66

10126967

Przedział cen netto
0,7339 zł - 0,7339 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 24.0 mm 29.2 mm Biały PA66

10127025

Przedział cen netto
0,8301 zł - 0,8301 zł

Zapasy magazynowe
7150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 19.1 mm 24.0 mm Czarny PA66

10126950

Przedział cen netto
0,6937 zł - 0,6937 zł

Zapasy magazynowe
7680 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 18.0 mm 22.8 mm Szary PA66

10126912

Przedział cen netto
0,5817 zł - 0,5817 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 25.4 mm 30.6 mm Szary PA66

10127063

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 25.4 mm 30.6 mm Czarny PA66

10127070

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 9.5 mm 13.5 mm Biały PA66

10126691

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2712 zł

Zapasy magazynowe
112942 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 10.0 mm 14.0 mm Szary PA66

10126738

Przedział cen netto
0,2752 zł - 0,2752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Szary PA66

10126585

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Biały PA66

10126578

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm