Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,2517 zł - 0,2517 zł 38000 Na stanie
10.4 mm
Beżowy
6.4 mm
7.1 mm
0,2479 zł - 0,2479 zł 2000 Na stanie
10.4 mm
Beżowy
6.0 mm
7.1 mm
0,2569 zł - 0,2569 zł 43000 Na stanie
12.0 mm
Beżowy
8.0 mm
7.2 mm
0,4169 zł - 0,4169 zł 11000 Na stanie
17.1 mm
Beżowy
12.7 mm
7.3 mm
0,2711 zł - 0,2711 zł 21196 Na stanie
16.0 mm
Beżowy
12.0 mm
7.3 mm
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
Beżowy
25.4 mm
7.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
Naturalny
3.2 mm
1
0,5926 zł - 0,5926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
Naturalny
18.0 mm
5
0,2035 zł - 0,2035 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
Naturalny
6.0 mm
5
0,1833 zł - 0,244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.2 mm
Naturalny
3.2 mm
1
0,2479 zł - 0,2479 zł 33000 Na stanie
10.4 mm
Biały
6.0 mm
7.1 mm
1
0,2517 zł - 0,2517 zł 53000 Na stanie
10.4 mm
Biały
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2569 zł - 0,2569 zł 32000 Na stanie
12.0 mm
Szary
8.0 mm
7.2 mm
2
0,2633 zł - 0,2633 zł 5000 Na stanie
13.5 mm
Czarny
9.5 mm
7.2 mm
2
0,2401 zł - 0,2401 zł 18000 Na stanie
7.0 mm
Czarny
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2517 zł - 0,2517 zł 80000 Na stanie
10.4 mm
Szary
6.4 mm
7.1 mm
1
0,2401 zł - 0,2401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Szary
4.0 mm
7.1 mm
1
0,2711 zł - 0,2711 zł 57420 Na stanie
16.0 mm
Czarny
12.0 mm
7.3 mm
2
0,4281 zł - 0,4281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
Biały
14.0 mm
7.4 mm
2
0,2672 zł - 0,2672 zł 26000 Na stanie
14.0 mm
Czarny
10.0 mm
7.2 mm
2
  • z 5
Zaślepka do blachy 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090718

Przedział cen netto
0,2517 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 10.4 mm 7.1 mm Nylon Beżowy

10090701

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,2479 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beżowy

10090725

Przedział cen netto
0,2569 zł - 0,2569 zł

Zapasy magazynowe
43000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beżowy

10090763

Przedział cen netto
0,4169 zł - 0,4169 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beżowy

10090756

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
21196 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 30.6 mm 7.6 mm Nylon Beżowy

10090855

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturalny

10407943


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.79 - 20.6 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.79 mm
Zaślepka do blachy 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturalny

10407912

Przedział cen netto
0,5926 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    4.0 mm
Zaślepka do blachy 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturalny

10407875

Przedział cen netto
0,2035 zł - 0,2035 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    0.8 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Zaślepka do blachy 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10407936

Przedział cen netto
0,244 zł - 0,1833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki do otworów 6.0 mm 10.4 mm Biały PA66

10126608

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,2479 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.4 mm 10.4 mm Biały PA66

10126639

Przedział cen netto
0,2517 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
53000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 8.0 mm 12.0 mm Szary PA66

10126677

Przedział cen netto
0,2569 zł - 0,2569 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 9.5 mm 13.5 mm Czarny PA66

10126714

Przedział cen netto
0,2633 zł - 0,2633 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Czarny PA66

10126592

Przedział cen netto
0,2401 zł - 0,2401 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 6.4 mm 10.4 mm Szary PA66

10126646

Przedział cen netto
0,2517 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
80000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 4.0 mm 7.0 mm Szary PA66

10126585

Przedział cen netto
0,2401 zł - 0,2401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.0 mm 16.0 mm Czarny PA66

10126776

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
57420 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 14.0 mm 18.7 mm Biały PA66

10126813

Przedział cen netto
0,4281 zł - 0,4281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 10.0 mm 14.0 mm Czarny PA66

10126745

Przedział cen netto
0,2672 zł - 0,2672 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm