Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki stożkowe z uchwytem okrągłym zaprojektowano tak, aby umożliwić łatwy demontaż i zakładanie. Charakteryzuje się stożkowym profilem, co zwiększa wszechstronność. Chronią przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją. Wyposażone w solidny uchwyt okrągły, co poprawia obsługę podczas wyjmowania wtyczki. Pierścień zapewnia również ochronę ściany, gdy jest w pełni zainstalowany.
Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCFPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | d2 | Rozmiar gwintu | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,356 zł - 0,3955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,1503 zł - 0,167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,1473 zł - 0,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6564 zł - 0,7293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,3308 zł - 0,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,4806 zł - 0,534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,4502 zł - 0,5002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6021 zł - 0,669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,403 zł - 0,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3005 zł - 0,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,3005 zł - 0,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3159 zł - 0,351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3308 zł - 0,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3308 zł - 0,3676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,312 zł - 0,3467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3775 zł - 0,4195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3413 zł - 0,3793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3486 zł - 0,3874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,3448 zł - 0,3831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
| 0,1503 zł - 0,167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować