Menu Search

Zaślepka ochronna łożysk zawiasów – zamknięta

Na stanie

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • Ta zaślepka zabezpieczająca zapewnia solidną ochronę. Zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń i wilgoci do łożysk zawiasów i połączeń przegubowych.
  • Dostarczane w wariancie zamkniętym.
Materiał: PP Kolor: Szary Grupa SR: SRF0007

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID FD OD H Kup
1,9345 zł - 4,7397 zł 250 Na stanie
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
1,5803 zł - 3,8717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
1,2597 zł - 3,0863 zł 500 Na stanie
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,9221 zł - 1,5965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
1,6421 zł - 4,0232 zł 75 Na stanie
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
2,0808 zł - 5,0979 zł 225 Na stanie
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
1,9627 zł - 4,8086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.7 mm
65.2 mm
45.5 mm
15.9 mm
2,1595 zł - 5,2908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
2,7556 zł - 6,7513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
2,3282 zł - 5,7042 zł 180 Na stanie
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
1,8164 zł - 4,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
2,5972 zł - 4,0401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
3,3124 zł - 8,1154 zł 240 Na stanie
76.9 mm
110.7 mm
80.5 mm
20.0 mm
1,8558 zł - 4,5468 zł 120 Na stanie
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,8429 zł - 1,5965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
2,8681 zł - 7,0269 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
3,4867 zł - 8,5425 zł 225 Na stanie
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
1,7658 zł - 4,3263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
1,912 zł - 4,6846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
3,0762 zł - 7,5367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
  • z 2
Zatyczka łożyska 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Szary

10100219

Przedział cen netto
4,7397 zł - 1,9345 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Szary

10100257

Przedział cen netto
3,8717 zł - 1,5803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Szary

10099179

Przedział cen netto
3,0863 zł - 1,2597 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Szary

10100202

Przedział cen netto
1,5965 zł - 0,9221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Szary

10100226

Przedział cen netto
4,0232 zł - 1,6421 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Szary

10100240

Przedział cen netto
5,0979 zł - 2,0808 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Szary

10099216

Przedział cen netto
4,8086 zł - 1,9627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    65.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • ID
    41.7 mm
  • OD
    45.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Szary

10100264

Przedział cen netto
5,2908 zł - 2,1595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Szary

10099247

Przedział cen netto
6,7513 zł - 2,7556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Szary

10099223

Przedział cen netto
5,7042 zł - 2,3282 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Szary

10099193

Przedział cen netto
4,4503 zł - 1,8164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Szary

10099162

Przedział cen netto
4,0401 zł - 2,5972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Szary

10099278

Przedział cen netto
8,1154 zł - 3,3124 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    110.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    76.9 mm
  • OD
    80.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Szary

10099209

Przedział cen netto
4,5468 zł - 1,8558 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Szary

10100196

Przedział cen netto
1,5965 zł - 0,8429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Szary

10099704

Przedział cen netto
7,0269 zł - 2,8681 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Szary

10099285

Przedział cen netto
8,5425 zł - 3,4867 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Szary

10099186

Przedział cen netto
4,3263 zł - 1,7658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Szary

10100233

Przedział cen netto
4,6846 zł - 1,912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiał
    PP
Zatyczka łożyska 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Szary

10100271

Przedział cen netto
7,5367 zł - 3,0762 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Materiał
    PP