Zatrzaski magnetyczne wciskane pasują do wycięcia w ramie i zapewniają efekt zlicowania. Asortyment zapewnia szeroki wybór dopasowania rodzaju zatrzasku w celu szybkiej instalacji i uzyskania mocniejszego efektu trzymania. Asortyment jest odpowiedni dla różnych grubości płyt i siły trzymania.
Grupa SR: SR5427
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10272565 | 10,6815 zł - 14,9541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polipropylen
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 15,1716 zł - 18,2059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 26,3133 zł - 26,3133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 17,4968 zł - 17,4968 zł | 270 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 9,6775 zł - 13,5485 zł | 1 Na stanie |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,5182 zł - 25,9255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 26,2018 zł - 26,2018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.303 in
58.5 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 17,4968 zł - 17,4968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 16,515 zł - 16,515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.929 in
23.6 mm
|
Czarny
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 8,3248 zł - 11,6548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.555 in
39.5 mm
|
Biały
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polistyren
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,6305 zł - 78,3393 zł | 200 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 8,9482 zł - 11,9309 zł | 180 Na stanie |
0.953 in
24.2 mm
|
Czarny
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 26,3133 zł - 26,3133 zł | 10 Na stanie |
2.303 in
58.5 mm
|
Biały
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polipropylen
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 17,6918 zł - 17,6918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17,6873 zł - 17,6873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polipropylen
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,8689 zł - 10,8689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 23,2358 zł - 34,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.157 in
54.8 mm
|
Czarny
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polistyren
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10201695 | 9,3986 zł - 15,7896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.953 in
24.2 mm
|
Biały
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
| 12,9544 zł - 21,7635 zł | 392 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 16,7248 zł - 16,7248 zł | 336 Na stanie |
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polipropylen
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować