Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Zakres chwytania | Rodzaj klucza | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
1.378 in
35.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo
|
1.378 in
35.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||||||
20123734 | 51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klucza
|
||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Chromowany
|
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | 29 Na stanie |
Lakierowane proszkowo
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz CH751
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | 11 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.945 in
24.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo
|
1.496 in
38.0 mm
|
Klucz CH751
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
61,8161 zł - 74,1793 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
1.102 in
28.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
|||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.945 in
24.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
20066383 | 51,7342 zł - 62,081 zł | W produkcji |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klucza
|
||||||
51,7342 zł - 62,081 zł | 15 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klucza
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować