Menu Search

Zamek dźwigniowy dociskowy 35.0 mm

Zamki dociskowe z uchwytem typu T, bez blokady. Obsługa ręczna. Dostarczane z uszczelką i wstępnie ustawionym dociskiem 6 mm.
Numer produktu Essentra:

20066420

Numer produktu produkcyjny:

2403120031E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 60,2579 zł
25 - 124 43,0414 zł
125 + 38,7372 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

60,26 zł

1 x 60,2579 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Odległość od środka korpusu do ramy z zaczepem 45.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.0 mm
Wysokość obudowy 32.0 mm
Zakres chwytania 35.0 mm
Całkowita szerokość uchwytu 80.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt