Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Zakres chwytania | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,8162 zł - 86,5426 zł | 19 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 37,9269 zł - 58,9974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 24,3352 zł - 37,8548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 38,7372 zł - 60,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 38,7372 zł - 60,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 61,8162 zł - 86,5426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
| 20123734 | 38,7372 zł - 60,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klucza
|
|
| 61,8162 zł - 86,5426 zł | 23 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 40,2266 zł - 62,5747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 31,9068 zł - 49,6328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 38,7372 zł - 60,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 38,7372 zł - 60,2579 zł | 5 Na stanie |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 60,3084 zł - 60,3084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 40,2266 zł - 62,5747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 40,2266 zł - 62,5747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 38,7372 zł - 60,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 38,7372 zł - 60,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 38,7372 zł - 60,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować