Menu Search

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Na stanie

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość uchwytu Długość krzywki Materiał Rodzaj klucza Kup
28,9195 zł - 40,4873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
21,7523 zł - 24,1692 zł 99 Na stanie
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
26,8639 zł - 37,6095 zł 7 Na stanie
45.0 mm
18,1272 zł - 20,1413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
26,3846 zł - 36,9385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
35,8341 zł - 35,8341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
21,7509 zł - 24,1678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
26,3846 zł - 36,9385 zł 2 Na stanie
45.0 mm
19,5484 zł - 21,7205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
26,3846 zł - 36,9385 zł 3 Na stanie
45.0 mm
25,3734 zł - 39,4698 zł 3 Na stanie
45.0 mm
38,1067 zł - 53,3494 zł 2 Na stanie
45.0 mm
19,6841 zł - 30,6196 zł 3 Na stanie
45.0 mm
35,8341 zł - 35,8341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
27,6425 zł - 38,6995 zł 16 Na stanie
45.0 mm
27,9389 zł - 39,1145 zł 6 Na stanie
45.0 mm
27,938 zł - 39,1132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
  • z 2
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062156

Przedział cen netto
40,4873 zł - 28,9195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Przedział cen netto
24,1692 zł - 21,7523 zł

Zapasy magazynowe
99 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    28.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062088

Przedział cen netto
37,6095 zł - 26,8639 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 14.5 mm 80.0 mm Zamak

20061951

Przedział cen netto
20,1413 zł - 18,1272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    14.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062231

Przedział cen netto
36,9385 zł - 26,3846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 26.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062026

Przedział cen netto
35,8341 zł - 35,8341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    26.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 14.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20061968

Przedział cen netto
24,1678 zł - 21,7509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    14.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062132

Przedział cen netto
36,9385 zł - 26,3846 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 26.5 mm 80.0 mm Zamak

20062019

Przedział cen netto
21,7205 zł - 19,5484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    26.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20062187

Przedział cen netto
36,9385 zł - 26,3846 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062170

Przedział cen netto
39,4698 zł - 25,3734 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062118

Przedział cen netto
53,3494 zł - 38,1067 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20062200

Przedział cen netto
30,6196 zł - 19,6841 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 24.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062002

Przedział cen netto
35,8341 zł - 35,8341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062217

Przedział cen netto
38,6995 zł - 27,6425 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052195

Przedział cen netto
39,1145 zł - 27,9389 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052218

Przedział cen netto
39,1132 zł - 27,938 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301300000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock