20062002
110120034E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 34,7903 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kod towaru | 8301409000 |
|---|---|
| Długość krzywki | 45.0 mm |
| Długość krzywki | 1.772 in |
| Zakres chwytania | 24.5 mm |
| Zakres chwytania | 0.965 in |
| Długość uchwytu | 80.0 mm |
| Długość uchwytu | 3.15 in |
| Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 0.874 in |
| Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
| Materiał | Zamak |
| Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
| Rodzaj klucza | Bezkluczowe |
| Rodzaj zamknięcia | Cam Latch |
| Rodzaj klucza | Bez klucza do wkładki |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować