Menu Search

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Na stanie

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość uchwytu Długość krzywki Materiał Rodzaj klucza Kup
34,7903 zł - 34,7903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
27,0676 zł - 37,8946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
27,1578 zł - 38,0209 zł 5 Na stanie
45.0 mm
21,1187 zł - 23,4652 zł 100 Na stanie
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
25,6161 zł - 35,8626 zł 2 Na stanie
45.0 mm
21,1174 zł - 23,4639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
34,7903 zł - 34,7903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
18,979 zł - 21,0879 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
26,8374 zł - 37,5723 zł 18 Na stanie
45.0 mm
25,6161 zł - 35,8626 zł 3 Na stanie
45.0 mm
25,6161 zł - 35,8626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
34,7903 zł - 34,7903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
17,8053 zł - 19,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
20052225 27,1243 zł - 37,974 zł 375 Na stanie
45.0 mm
27,1243 zł - 37,974 zł 1 Na stanie
45.0 mm
20052232 31,8314 zł - 44,5639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
27,1251 zł - 37,9752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
17,8053 zł - 19,7837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Bez klucza do wkładki
27,0676 zł - 37,8946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
28,0772 zł - 39,3081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
  • z 2
Zamek z uchwytem teowym 18.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20061982

Przedział cen netto
34,7903 zł - 34,7903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    18.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062101

Przedział cen netto
37,8946 zł - 27,0676 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20062224

Przedział cen netto
38,0209 zł - 27,1578 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 28.5 mm 80.0 mm Zamak

20062033

Przedział cen netto
23,4652 zł - 21,1187 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    28.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062132

Przedział cen netto
35,8626 zł - 25,6161 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 14.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20061968

Przedział cen netto
23,4639 zł - 21,1174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    14.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 26.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062026

Przedział cen netto
34,7903 zł - 34,7903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    26.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 26.5 mm 80.0 mm Zamak

20062019

Przedział cen netto
21,0879 zł - 18,979 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    26.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062217

Przedział cen netto
37,5723 zł - 26,8374 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20062187

Przedział cen netto
35,8626 zł - 25,6161 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062231

Przedział cen netto
35,8626 zł - 25,6161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 28.5 mm 80.0 mm Zamak Czarny

20062040

Przedział cen netto
34,7903 zł - 34,7903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    28.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym 18.5 mm 80.0 mm Zamak

20061975

Przedział cen netto
19,7837 zł - 17,8053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    18.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052225

Przedział cen netto
37,974 zł - 27,1243 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052249

Przedział cen netto
37,974 zł - 27,1243 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052232

Przedział cen netto
44,5639 zł - 31,8314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Czarny

20052201

Przedział cen netto
37,9752 zł - 27,1251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym 24.5 mm 80.0 mm Zamak

20061999

Przedział cen netto
19,7837 zł - 17,8053 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Zakres chwytania
    24.5 mm
  • Długość uchwytu
    80.0 mm
  • Długość otworu montażowego
    22.2 mm
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062095

Przedział cen netto
37,8946 zł - 27,0676 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    7907000090
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock
Zamek z uchwytem teowym Naturalny

20062156

Przedział cen netto
39,3081 zł - 28,0772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kod towaru
    8301409000
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Rodzaj uchwytu
    T-Handle Lock