Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Grupa SR: SR5518
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość uchwytu | Długość krzywki | Materiał | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,7477 zł - 46,2742 zł | 28 Na stanie |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 27,1243 zł - 37,974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 27,1251 zł - 37,9752 zł | 6 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 27,1251 zł - 37,9752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 29,7477 zł - 46,2742 zł | 4 Na stanie |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 26,0815 zł - 36,5141 zł | 7 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 36,9968 zł - 51,7955 zł | 2 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 28,0772 zł - 39,3081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 24,6344 zł - 38,3202 zł | 3 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 17,5992 zł - 19,5547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 25,6161 zł - 35,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 19,1108 zł - 29,7278 zł | 3 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 17,8053 zł - 19,7837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 27,1578 zł - 38,0209 zł | 5 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 18,979 zł - 21,0879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 25,6161 zł - 35,8626 zł | 2 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 34,7903 zł - 34,7903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Bez klucza do wkładki
|
||
| 25,6161 zł - 35,8626 zł | 3 Na stanie |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować