Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał zapadki | Wersja | Rodzaj uchwytu | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Deep Cam
|
Brak uchwytu
|
1.043 - 2.756 in
26.5 - 70.0 mm
|
|||
| 8,3814 zł - 9,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Straight Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 8,3814 zł - 9,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Straight Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Brak uchwytu
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 9,9762 zł - 11,0847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Deep Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| 9,9762 zł - 11,0847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Reverse Offset Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Offset Cam
|
Brak uchwytu
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Offset Cam
|
Brak uchwytu
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| 9,9762 zł - 11,0847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Reverse Deep Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Reverse Offset Cam
|
Brak uchwytu
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Deep Cam
|
Brak uchwytu
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 9,9762 zł - 11,0847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stop cynku
|
Straight Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Offset Cam
|
Brak uchwytu
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| 8,3814 zł - 9,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Reverse Deep Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Brak uchwytu
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| 8,3814 zł - 9,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Deep Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Deep Cam
|
Brak uchwytu
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Straight Cam
|
Brak uchwytu
|
1.043 - 2.362 in
26.5 - 60.0 mm
|
|||
| 8,3814 zł - 9,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| 8,3814 zł - 9,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Reverse Offset Cam
|
Uchwyt gwiazdowy
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować