20079833
9600112123947E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 11,0847 zł |
| 5 + | 9,9762 zł |
| Materiał uchwytu | PA |
|---|---|
| Materiał krzywki | Stal |
| Materiał zapadki | Stop cynku |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt gwiazdowy |
| Wersja | Deep Cam |
| Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 0.874 in |
| Szerokość otworu montażowego | 0.795 in |
| Szerokość otworu montażowego | 20.2 mm |
| Zakres chwytania | 1.122 - 2.756 in |
| Zakres chwytania | 28.5 - 70.0 mm |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować