Zamki krzywkowe o stałym docisku oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie ryglowania. Po przekręceniu klucza o 90 stopni krzywka przesuwa się w położenie zamocowania. Zamek oferuje dobry docisk oraz tłumienie hałasu i jest dostępny w konfiguracjach z różnymi rodzajami głowicy i uchwytu.
Grupa SR: SR5551
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Maks. docisk | Całkowita długość | Orientacja montażu | Wysokość obudowy | Materiał krzywki | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,0005 zł - 231,7786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | 1 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 122,7252 zł - 190,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 332,9889 zł - 399,5867 zł | 4 Na stanie |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kwadratowy
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 220,9298 zł - 265,1157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz trójkątny
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 122,7252 zł - 190,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
||
| 17,0744 zł - 26,5602 zł | 14 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
||
| 186,2507 zł - 289,7232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153,4066 zł - 238,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Lewe
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Klucz kolejowy
|
||
| 25,9811 zł - 40,4151 zł | 48 Na stanie |
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm