20053086
0403402834E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 387,9482 zł |
| 10 + | 323,2902 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
|---|---|
| Materiał krzywki | Stal nierdzewna |
| Materiał osłony | Stal nierdzewna |
| Rodzaj klucza | Klucz kwadratowy |
| Orientacja montażu | Lewe |
| Maks. docisk | 0.236 in |
| Maks. docisk | 6.0 mm |
| Średnica łba | 1.181 in |
| Średnica łba | 30.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
| Długość krzywki | 45.0 mm |
| Długość krzywki | 1.772 in |
| Wysokość obudowy | 1.26 in |
| Wysokość obudowy | 32.0 mm |
| Szerokość otworu montażowego | 0.756 in |
| Szerokość otworu montażowego | 19.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 22.2 mm |
| Długość otworu montażowego | 0.874 in |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować