Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
36,7077 zł - 36,7077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
38,7067 zł - 46,4481 zł | 20 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
36,7077 zł - 36,7077 zł | 70 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
38,7067 zł - 38,7067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
38,045 zł - 38,045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Klucz z nacięciem
|
||
27,4319 zł - 30,4799 zł | 6 Na stanie |
|
0.89 in
22.6 mm
|
Klucz CH751
|
||
15,4576 zł - 18,5491 zł | 41 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
15,4576 zł - 18,5491 zł | 9 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
19,6695 zł - 23,6034 zł | 247 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
20057305 | 19,6695 zł - 23,6034 zł | 33 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|
19,6691 zł - 23,6029 zł | 61 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
22,4529 zł - 26,9435 zł | 46 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
23,7327 zł - 28,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
19,6695 zł - 23,6034 zł | 24 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
19,6691 zł - 23,6029 zł | 35 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
14,7245 zł - 24,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
19,669 zł - 23,6028 zł | 47 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
20,512 zł - 24,6144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
16,8564 zł - 18,7293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
17,7014 zł - 21,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować