Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz Euro (5333) 45.0 mm 8.5 mm Czarny

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie drzwi lekkich.
Numer produktu Essentra:

20120382

Numer produktu produkcyjny:

063120561E

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 23,6029 zł
50 + 19,6691 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

23,60 zł

1 x 23,6029 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 8.0 mm
Zakres chwytania 8.5 mm
Wysokość obudowy 20.0 mm
Rodzaj klucza Klucz Euro (5333)
Rodzaj zamknięcia Keyed Alike
Kolor Czarny
Wykończenie Bez wykończenia
Pełny materiał Odlew cynkowy
Materiał krzywki Stal
Orientacja montażu Uniwersalne
W komplecie 2x Keys
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt