Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,8089 zł - 37,8089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 37,8089 zł - 37,8089 zł | 180 Na stanie |
|
|
|
||
| 39,8679 zł - 39,8679 zł | 50 Na stanie |
|
|
|
||
| 39,1863 zł - 39,1863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 39,868 zł - 47,8416 zł | 20 Na stanie |
|
|
|
||
| 15,9214 zł - 19,1057 zł | 38 Na stanie |
|
|
Klucz Euro
|
||
| 15,1662 zł - 25,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 15,1662 zł - 25,4793 zł | 4 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 12,0038 zł - 13,3376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Klucz Euro
|
||
| 12,0191 zł - 13,3545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Na różne klucze
|
||
| 13,0819 zł - 18,3146 zł | 260 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Na taki sam klucz, zasuwka SS
|
||
| 7,4959 zł - 11,6604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Na różne klucze, zasuwka SS
|
||
| 13,5944 zł - 19,032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 16,7067 zł - 23,3894 zł | 16 Na stanie |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 12,7515 zł - 14,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 20120375 | 23,7783 zł - 28,5339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|
| 21,0703 zł - 25,2844 zł | 50 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
| 20,4048 zł - 24,4858 zł | 12 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 20,2592 zł - 24,311 zł | 1 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
| 31,456 zł - 37,7472 zł | 26 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny