Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,045 zł - 38,045 zł | 90 Na stanie |
|
|
|
||
| 36,7077 zł - 36,7077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
||
| 38,7067 zł - 46,4481 zł | 20 Na stanie |
|
|
|
||
| 36,7077 zł - 36,7077 zł | 120 Na stanie |
|
|
|
||
| 38,7067 zł - 38,7067 zł | 50 Na stanie |
|
|
|
||
| 15,4576 zł - 18,5491 zł | 41 Na stanie |
|
|
Klucz Euro
|
||
| 15,4576 zł - 18,5491 zł | 9 Na stanie |
|
|
Klucz Euro
|
||
| 12,3801 zł - 13,7557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 20120375 | 23,0857 zł - 27,7028 zł | 1035 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
|
| 20,4566 zł - 24,5479 zł | 52 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
| 19,8104 zł - 23,7725 zł | 12 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 20120412 | 68,2028 zł - 95,4838 zł | 3 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
|
| 19,8104 zł - 23,7725 zł | 38 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 11,669 zł - 12,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Na różne klucze
|
||
| 11,6542 zł - 12,9491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Klucz Euro
|
||
| 10,1588 zł - 11,2876 zł | 35 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 30,5398 zł - 36,6477 zł | 26 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
| 20,4978 zł - 24,5973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz główny
|
||
| 19,6691 zł - 23,6029 zł | 1 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Klucz Euro (5333)
|
||
| 20120306 | 19,6695 zł - 23,6034 zł | 97 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować