Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz Euro 45.0 mm 14.5 mm Odlew cynkowy

Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu. Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie drzwi lekkich.
Numer produktu Essentra:

20057206

Numer produktu produkcyjny:

063110539E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 24,3109 zł
50 + 20,2591 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,31 zł

1 x 24,3109 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość krzywki 45.0 mm
Rodzaj klucza Klucz Euro
Pełny materiał Odlew cynkowy
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt