Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.
Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.
Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość obudowy | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,6968 zł - 87,7756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz sześciokątny
|
||
| 65,4444 zł - 91,6222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 197,2421 zł - 219,1579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 65,9299 zł - 92,3019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 63,8645 zł - 89,4104 zł | 238 Na stanie |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 23,8109 zł - 37,0391 zł | 46 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz cylindryczny
|
||
| 22,6009 zł - 35,157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 65,025 zł - 91,0351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 18,2451 zł - 28,3812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lewe
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Klucz cylindryczny
|
||
| 65,9299 zł - 92,3019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 20119690 | 61,9241 zł - 86,6938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
| 18,2451 zł - 28,3812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 64,317 zł - 90,0437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 23,412 zł - 23,412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
| 21,6321 zł - 21,6321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 27,7932 zł - 38,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 21,6321 zł - 21,6321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
||
| 21,6321 zł - 21,6321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 27,7932 zł - 38,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 27,7932 zł - 38,9105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować