20796235
20796235
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 21,6321 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wykończenie | Lakierowane na czarno |
|---|---|
| Materiał zapadki | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiał osłony | Zamak ZNAL4CU1 |
| Materiał krzywki | Stal |
| Orientacja montażu | Lewe |
| Rodzaj klucza | Klucz dwubrodowy 3,0 mm |
| Klasa stali nierdzewnej | ZNAL4CU1 |
| Długość krzywki | 45.0 mm |
| Długość krzywki | 1.772 in |
| Średnica łba | 1.102 in |
| Średnica łba | 28.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.197 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 5.0 mm |
| Wysokość obudowy | 0.787 in |
| Wysokość obudowy | 20.0 mm |
| Całkowita długość | 0.984 in |
| Całkowita długość | 25.0 mm |
| Długość chwytania | 20.0 mm |
| Długość chwytania | 0.787 in |
| Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować