Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
29,0194 zł - 45,1413 zł | 19 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
30,6259 zł - 47,6403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klucza
|
||
25,2244 zł - 39,2379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klucza
|
||
25,7855 zł - 40,1108 zł | 50 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klucza
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klucza
|
||
20072162 | 31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez klucza
|
|
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez klucza
|
||
25,7855 zł - 40,1108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Bez klucza
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | 21 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Bez klucza
|
||
31,3072 zł - 48,70 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez klucza
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
50,7163 zł - 71,0028 zł | 463 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez klucza
|
||
31,8126 zł - 49,4862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
60,8261 zł - 85,1565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
39,5692 zł - 61,5521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
59,3425 zł - 83,0795 zł | 2 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
60,8261 zł - 85,1565 zł | 18 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Z kluczem CH751
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować