Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Wykończenie | Długość otworu montażowego | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2032 zł - 2,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
20,3032 zł - 28,4246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
20,3032 zł - 28,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
17,1911 zł - 26,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
20,3032 zł - 28,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
10105023 | 17,1911 zł - 26,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
43,9211 zł - 61,4895 zł | 80 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
17,1911 zł - 26,7418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
17,1911 zł - 26,7418 zł | 20 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
40,855 zł - 57,197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
17,1911 zł - 26,7417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,2746 zł - 12,8716 zł | 500 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
Chromowany
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
20,3032 zł - 28,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,2032 zł - 2,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
2,2032 zł - 2,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
2,2032 zł - 2,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
2,1495 zł - 2,1495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
2,2032 zł - 2,2032 zł | 995 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez wykończenia
|
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez wykończenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez wykończenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować