Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Grupa SR: SR5523
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wysokość obudowy | Długość chwytania | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,8145 zł - 34,7403 zł | 46 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 28,6124 zł - 40,0574 zł | 45 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 23,1933 zł - 32,4706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 29,442 zł - 41,2188 zł | 28 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 24,7836 zł - 34,697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 24,0744 zł - 33,7042 zł | 8 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 24,7833 zł - 34,6966 zł | 20 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 24,7836 zł - 34,697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 18,4459 zł - 25,8242 zł | 212 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 24,7836 zł - 34,697 zł | 32 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 20,5369 zł - 31,9463 zł | 10 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 20,9526 zł - 32,593 zł | 1 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 27,3425 zł - 38,2795 zł | 34 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 15,9173 zł - 24,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 27,7762 zł - 38,8867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 24,4471 zł - 34,226 zł | 47 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 24,463 zł - 38,0535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 29,442 zł - 41,2188 zł | 40 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 26,279 zł - 36,7906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 17,7538 zł - 24,8553 zł | 36 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować