Menu Search

Zamki ćwierćobrotowe do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Na stanie

Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.

  • Zapewniają szczelność klasy IP65
  • Materiał: odlew cynkowy
  • Wykończenie: chromowane


Grupa SR: SR5526

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
46 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj klucza Długość chwytania Zakres chwytania Maks. kompatybilna grubość drzwi Kup
40,8436 zł - 57,181 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43,1668 zł - 43,1668 zł 61 Na stanie
40,8436 zł - 57,181 zł 84 Na stanie
20,4838 zł - 31,8637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23,8546 zł - 28,6255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz kwadratowy 8,0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
10,3314 zł - 16,071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
11,3552 zł - 17,6636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
37,4272 zł - 52,398 zł 1 Na stanie
9,6703 zł - 15,0427 zł 27 Na stanie
29,974 zł - 41,9636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
17,7754 zł - 27,6507 zł 100 Na stanie
13,704 zł - 21,3175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
48,4991 zł - 67,8988 zł 50 Na stanie
37,4272 zł - 52,398 zł 125 Na stanie
27,6318 zł - 38,6846 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
20,4834 zł - 31,863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
40,8436 zł - 57,181 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44,246 zł - 61,9444 zł 26 Na stanie
  • z 3
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120559

Przedział cen netto
57,181 zł - 40,8436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120603

Przedział cen netto
43,1668 zł - 43,1668 zł

Zapasy magazynowe
61 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120542

Przedział cen netto
57,181 zł - 40,8436 zł

Zapasy magazynowe
84 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120597

Przedział cen netto
31,8637 zł - 20,4838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Klucz kwadratowy 8,0 mm 30.0 mm Stop cynku

20120641

Przedział cen netto
28,6255 zł - 23,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz kwadratowy 8,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 46.0 mm Stop cynku

20120450

Przedział cen netto
16,071 zł - 10,3314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 34.0 mm Stop cynku

20120443

Przedział cen netto
17,6636 zł - 11,3552 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120528

Przedział cen netto
52,398 zł - 37,4272 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120566

Przedział cen netto
15,0427 zł - 9,6703 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Język trójkątny 8,0 mm do zamka 64.0 mm Stop cynku

20120702

Przedział cen netto
41,9636 zł - 29,974 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Język trójkątny 8,0 mm do zamka
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120498

Przedział cen netto
27,6507 zł - 17,7754 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120627

Przedział cen netto
21,3175 zł - 13,704 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 30.0 mm Odlew cynkowy

20120436


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120634

Przedział cen netto
67,8988 zł - 48,4991 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120504

Przedział cen netto
52,398 zł - 37,4272 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 56.0 mm Stop cynku

20120467

Przedział cen netto
38,6846 zł - 27,6318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120610

Przedział cen netto
31,863 zł - 20,4834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 64.0 mm Stop cynku

20120474


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Materiał krzywki
    Odlew cynkowy
  • Materiał osłony
    Odlew cynkowy
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Długość krzywki
    45.0 mm
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120535

Przedział cen netto
57,181 zł - 40,8436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Zamek ćwierćobrotowy Odlew cynkowy

20120580

Przedział cen netto
61,9444 zł - 44,246 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Długość krzywki
    45.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000