Bezpieczny zamek ćwierćobrotowy charakteryzuje się stopniem ochrony IP65; pasuje do drzwi prawych i lewych. Kiedy zamek jest otwarty, klucz służy za uchwyt. Do zamka pasuje specjalny klucz, który należy zamówić razem z nim. Do wyboru klucz chromowany (16711E) lub malowany na czarno (16712E).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Wykończenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20125653 | 12,6546 zł - 17,7164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
| 15,3662 zł - 21,5127 zł | 36 Na stanie |
|
|
||
| 11,4752 zł - 16,0652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 12,2402 zł - 17,1363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
||
| 17,5992 zł - 27,3766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromowany
|
||
| 20125677 | 11,1203 zł - 15,5684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
| 12,2402 zł - 17,1363 zł | 50 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Chromowany
|
||
| 12,1923 zł - 17,0693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 12,6546 zł - 17,7164 zł | 107 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Chromowany
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Chromowany
|
|||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
Chromowany
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Chromowany
|
||
| 21,9254 zł - 34,1062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
Chromowany
|
||
| 23,7614 zł - 36,9622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
Chromowany
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować