Zamki z uchwytem liniowym zapewniają, że drzwi, panele i obudowy są zamknięte bezpiecznie i wygodnie. Używają mechanizmu liniowego, w którym uchwyt łatwo zamyka i otwiera rygiel, zapewniając pewne trzymanie.
Zamek zapewnia wielopunktowe ryglowanie za pomocą pręta i adapterów w połączeniu z mechanizmem blokującym. Oferuje doskonałą odporność na zużycie, korozję oraz czynniki środowiskowe.
Zamek z ruchomą dźwignią jest instalowany na panelu o standardowej grubości. Dźwignia obraca się w górę i w dół o 70 stopni w celu prostego otwierania i zamykania.
Kolor: Czarny Grupa SR: SR204, SR504
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Szerokość uchwytu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,2804 zł - 82,2804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz Euro
|
||
| 76,9634 zł - 76,9634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 76,9634 zł - 76,9634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 72,5769 zł - 72,5769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz - wschodni
|
||
| 82,5463 zł - 82,5463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz Euro
|
||
| 77,0963 zł - 77,0963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 81,6158 zł - 81,6158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 77,0963 zł - 77,0963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz - wschodni
|
||
| 66,7282 zł - 66,7282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Na różne klucze
|
||
| 55,5625 zł - 55,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 59,949 zł - 59,949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klucz trójkątny 9,0 mm
|
||
| 66,4624 zł - 66,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Na różne klucze
|
||
| 72,5769 zł - 72,5769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
|
Klucz trójkątny 9,0 mm
|
||
| 64,0697 zł - 64,0697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 59,6832 zł - 59,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klucz trójkątny 9,0 mm
|
||
| 64,0697 zł - 64,0697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klucz - wschodni
|
||
| 70,9818 zł - 70,9818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Na różne klucze
|
||
| 65,1331 zł - 65,1331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klucz Euro
|
||
| 64,0697 zł - 64,0697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 82,2804 zł - 82,2804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować