Zamki z uchwytem liniowym zapewniają, że drzwi, panele i obudowy są zamknięte bezpiecznie i wygodnie. Używają mechanizmu liniowego, w którym uchwyt łatwo zamyka i otwiera rygiel, zapewniając pewne trzymanie.
Zamek zapewnia wielopunktowe ryglowanie za pomocą pręta i adapterów w połączeniu z mechanizmem blokującym. Oferuje doskonałą odporność na zużycie, korozję oraz czynniki środowiskowe.
Zamek z ruchomą dźwignią jest instalowany na panelu o standardowej grubości. Dźwignia obraca się w górę i w dół o 70 stopni w celu prostego otwierania i zamykania.
Kolor: Czarny Grupa SR: SR204, SR504
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość uchwytu | Szerokość uchwytu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,7488 zł - 84,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
| 79,2723 zł - 79,2723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz trójkątny 9,0 mm
|
||
| 86,5287 zł - 86,5287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Na różne klucze
|
||
| 84,0642 zł - 84,0642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 84,0642 zł - 84,0642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz - wschodni
|
||
| 62,7059 zł - 62,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
| 67,3609 zł - 67,3609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
| 61,7475 zł - 61,7475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 57,2294 zł - 57,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz trójkątny 9,0 mm
|
||
| 67,0871 zł - 67,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Na taki sam klucz
|
||
| 61,4737 zł - 61,4737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 65,9918 zł - 65,9918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
| 61,4737 zł - 61,4737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 57,2294 zł - 57,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 61,7475 zł - 61,7475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 61,7475 zł - 61,7475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz - wschodni
|
||
| 61,4737 zł - 61,4737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
||
| 65,9918 zł - 65,9918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
||
| 61,4737 zł - 61,4737 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz - wschodni
|
||
| 89,5407 zł - 89,5407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klucz Euro
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować