Menu Search

Podłużna Klamka Klucz dwubrodowy 5,0 mm Stal 30.0 mm

Zamek z liniowym uchwytem jest używany w ruchu liniowym, w którym uchwyt łatwo blokuje i otwiera zamek. Zapewnia wielopunktowe zamknięcie za pomocą pręta.
Numer produktu Essentra:

20795757

Numer produktu produkcyjny:

20795757

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 81,6158 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

1 632,32 zł

20 x 81,6158 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość uchwytu 288.0 mm
Zakres grubości panelu 0.5 - 2.0 mm
Wysokość całkowita 30.0 mm
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Materiał korpusu PA6 GFR30
Materiał zapadki Stal
Wykończenie uchwytu Zamak
Kolor Czarny

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt