Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Grupa SR: SR5007
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał | Wykończenie | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 31,3752 zł - 37,6502 zł | 20 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|||
| 11,0508 zł - 17,1902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 13,2333 zł - 15,88 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 13,2333 zł - 15,88 zł | 20 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 11,4962 zł - 13,7955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Odlew cynkowy
|
Chromowany
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
|
|||
| 4,4116 zł - 6,8624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 154,3948 zł - 169,8343 zł | 47 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stal nierdzewna
|
Matowe
|
Klucz kolejowy
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,0506 zł - 17,1898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz z nacięciem
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,246 zł - 12,8271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Powlekane tworzywem sztucznym
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Chromowany
|
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 11,5683 zł - 13,882 zł | 1 Na stanie |
|
Stop cynku
|
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
|
||
| 11,496 zł - 13,7952 zł | 39 Na stanie |
|
|
|
Klucz kwadratowy 8,0 mm
|
|
||
| 8,8779 zł - 8,8779 zł | 1 Na stanie |
Uniwersalne
|
Stop cynku
|
Poliamid
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 11,0508 zł - 17,1902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stop cynku
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,8778 zł - 8,8778 zł | 11 Na stanie |
|
Nylon
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować