Menu Search

Zaciski szybkomocujące ciągnąco-pchające

Na stanie

Ręczny docisk pchająco-ciągnący typu podstawowego utrzymuje materiały na miejscu za pośrednictwem mechanizmu trzpieniowego zapewniającego prostoliniowy kierunek działania siły w przód. Niski profil pozwala zastosować zacisk boczny lub końcowy w miejscach o ograniczonej wysokości.

Grupa SR: SR5448

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Mechanizm blokujący Rodzaj mocowania Maksymalna siła trzymania Suw trzpienia Kup
248,7248 zł - 248,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
61,0273 zł - 61,0273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
297,9569 zł - 297,9569 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Flanged Base
6.90 kN
64,1438 zł - 64,1438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
135,5462 zł - 135,5462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
52,7431 zł - 52,7431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Front Mount
48,3642 zł - 48,3642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
194,3249 zł - 194,3249 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
340,7195 zł - 340,7195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Flanged Base
44.10 kN
71,5996 zł - 71,5996 zł 2 Na stanie
Stal
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
59,6861 zł - 59,6861 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
199,7294 zł - 199,7294 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Flanged Base
3.90 kN
  • z 3
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Stal

20510145

Przedział cen netto
248,7248 zł - 248,7248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    6.90 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    182
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Stal

20510084

Przedział cen netto
61,0273 zł - 61,0273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    2.90 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Stal

20510152

Przedział cen netto
297,9569 zł - 297,9569 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    6.90 kN
  • Mechanizm blokujący
    Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Stal

20510190

Przedział cen netto
64,1438 zł - 64,1438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Front Mount
  • Maksymalna siła trzymania
    0.50 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Stal

20510251

Przedział cen netto
135,5462 zł - 135,5462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    5.90 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    181
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Stal

20571689

Przedział cen netto
52,7431 zł - 52,7431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Front Mount
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    180
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stal

20510046

Przedział cen netto
48,3642 zł - 48,3642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    1.30 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Stal

20510114

Przedział cen netto
194,3249 zł - 194,3249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    15.00 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Stal

20510176

Przedział cen netto
340,7195 zł - 340,7195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    44.10 kN
  • Mechanizm blokujący
    Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Stal

20510206

Przedział cen netto
71,5996 zł - 71,5996 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Front Mount
  • Maksymalna siła trzymania
    1.00 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Stal

20510213

Przedział cen netto
59,6861 zł - 59,6861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    0.50 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Stal

20510237

Przedział cen netto
199,7294 zł - 199,7294 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Flanged Base
  • Maksymalna siła trzymania
    3.90 kN
  • Mechanizm blokujący
    Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    175