Menu Search

Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Stal

Numer produktu Essentra:

20510190

Numer produktu produkcyjny:

20510190

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 64,1438 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

64,14 zł

1 x 64,1438 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj mocowania Front Mount
Maksymalna siła trzymania 0.50 kN
Mechanizm blokujący Non-Locking
Materiał podstawy Stal
Ruch uchwytu 180
Rodzaj uchwytu Uchwyt prosty
Kolor uchwytu Czerwony
Kod towaru 8205700000

Produkt 20510190 zastępuje:

Docisk zaczepowy 0.13 kg 78.0 mm
Numer produktu Essentra: 10349878
Numer produktu produkcyjny: 1472811

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt