Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach..
Grupa SR: SR2059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6865 zł - 0,8475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,4393 zł - 0,5423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,1205 zł - 1,3833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1173 zł - 0,1448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1485 zł - 0,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1475 zł - 0,1821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1906 zł - 0,2353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1538 zł - 0,1899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1475 zł - 0,1821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1173 zł - 0,1448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1173 zł - 0,1448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1173 zł - 0,1448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1212 zł - 0,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1212 zł - 0,1497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1016 zł - 0,1255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1395 zł - 0,1723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,186 zł - 0,2297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,1382 zł - 0,1706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2148 zł - 0,2652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować