Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach..
Grupa SR: SR2059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3876 zł - 0,3876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z regulacją
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,2844 zł - 0,2844 zł | 2100 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1757 zł - 0,1757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2593 zł - 0,2593 zł | 116000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,2593 zł - 0,2593 zł | 113400 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7446 zł - 0,7446 zł | 2398 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10019535 | 0,3542 zł - 0,3542 zł | 5500 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
0,2593 zł - 0,2593 zł | 16000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
1,7285 zł - 2,134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z regulacją
|
Czarny
|
|
|
||
0,6598 zł - 0,6598 zł | 700 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
0,6609 zł - 0,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
0,4879 zł - 0,4879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
0,6609 zł - 0,6609 zł | 237 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
|
|
||
0,6609 zł - 0,6609 zł | 900 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
0,8865 zł - 0,8865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
||
0,4322 zł - 0,4322 zł | 1500 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
10245705 | 0,5215 zł - 0,5215 zł | 400 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
|
0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować