Menu Search

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Na stanie

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Kup
4,2514 zł - 4,2514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3,0162 zł - 3,0162 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21,7741 zł - 21,7741 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 2
Zacisk kablowy przykręcany 38.1 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10036488

Przedział cen netto
4,2514 zł - 4,2514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Długość podstawy
    43.2 mm
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    19.1 mm
  • Wysokość całkowita
    42.4 mm
Zacisk kablowy przykręcany 17.6 mm 12.7 mm PVC Czarny

10177914

Przedział cen netto
3,0162 zł - 3,0162 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Długość podstawy
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C
  • Wysokość całkowita
    15.9 mm
Zacisk kablowy przykręcany 38.1 mm PVC Czarny

10177983

Przedział cen netto
21,7741 zł - 21,7741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Długość podstawy
    38.1 mm
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    19.1 mm
  • Zakres temperatur pracy
    0 - 50 °C