Menu Search

Zacisk kablowy przykręcany 38.1 mm PVC Czarny

Zacisk mocuje się śrubą, zapewnia bezpieczne mocowanie elementów w danym zastosowaniu. Drugi zestaw nóżek zapewnia dodatkowe podparcie elementu. Materiał: czarny PVC klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10177983

Numer produktu produkcyjny:

V-1030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 21,7741 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

1 088,71 zł

50 x 21,7741 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Długość podstawy 38.1 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi 19.1 mm
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C
Wysokość całkowita 61.9 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Liczba otworów 2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt