Menu Search

Zaciski kablowe — podwójne U, przykręcane

W produkcji

Niski profil sprawia, że te uchwyty mogą być używane na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni. Przydają się do prowadzenia dwóch równoległych wiązek kablowych. Wkręca się je w otwory o średnicy 0,125 cala śrubami nr 4 lub M3. Dostępne w trzech różnych rozmiarach obejmujących wiązki o średnicy 1/8, 3/16 i 1/4 cala. Nylon 6/6 UL94 V-2, kolor naturalny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10153734 0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy 3.2 mm 4.3 mm 19.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10153727

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Screw
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    4.3 mm
  • Średnica otworu
    3.2 mm
Uchwyt kablowy 4.8 mm 6.1 mm 22.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10153734

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Screw
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    6.1 mm
  • Średnica otworu
    3.2 mm
Uchwyt kablowy 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

10153741

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Screw
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    7.6 mm
  • Średnica otworu
    3.2 mm