Menu Search

Uchwyt kablowy 6.4 mm 7.6 mm 25.9 mm Nylon 6/6 Naturalny

Te podwójne uchwyty typu U charakteryzują się niskim profilem, dzięki czemu można używać ich na płytkach z gęsto rozmieszczonymi elementami oraz w ograniczonej przestrzeni, co przydaje się przy prowadzeniu dwóch równoległych wiązek kabli. Posiada certyfikat UL #E71558.
Numer produktu Essentra:

10153741

Numer produktu produkcyjny:

DHURCS-4-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8588 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

858,80 zł

1000 x 0,8588 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Screw
Pełny materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Wysokość całkowita 7.6 mm
Średnica otworu 3.2 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt