Menu Search

Zaciski do węży typu T

Na stanie

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Zaprojektowane do mocowania znajdujących się pod wysokim ciśnieniem rur i węży wymagających dobrego i szczelnego połączenia.
  • Trwałe i odporne na korozję i zużycie.
  • Idealne do maszyn przemysłowych, urządzeń terenowych, nawadniania i maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężkich.
Materiał: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6122, SR6101

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 W Typ Kup
40 Na stanie
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
23,9148 zł - 23,9148 zł 145 Na stanie
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
24,1937 zł - 24,1937 zł 52 Na stanie
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
1
30,3851 zł - 30,3851 zł 19 Na stanie
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
1
46,1564 zł - 46,1564 zł 46 Na stanie
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
1
10456828 52 Na stanie
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
30,2154 zł - 30,2154 zł 10 Na stanie
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
1
47,5648 zł - 47,5648 zł 17 Na stanie
88.0 mm
83.0 mm
24.0 mm
1
19,4108 zł - 19,4108 zł 88 Na stanie
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
1
24,4726 zł - 24,4726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1
25 Na stanie
25.0 mm
23.0 mm
18.0 mm
18,853 zł - 18,853 zł 3 Na stanie
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
74 Na stanie
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
6,334 zł - 6,334 zł 167 Na stanie
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
49 Na stanie
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
50 Na stanie
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
10,729 zł - 10,729 zł 4 Na stanie
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1 Na stanie
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
  • z 2
Zaciski do węży 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308097


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276150

Przedział cen netto
23,9148 zł - 23,9148 zł

Zapasy magazynowe
145 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276167

Przedział cen netto
24,1937 zł - 24,1937 zł

Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10276204

Przedział cen netto
30,3851 zł - 30,3851 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10276235

Przedział cen netto
46,1564 zł - 46,1564 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10456828


Zapasy magazynowe
52 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10452059

Przedział cen netto
30,2154 zł - 30,2154 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 83.0 mm 88.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10629246

Przedział cen netto
47,5648 zł - 47,5648 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    83.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10276143

Przedział cen netto
19,4108 zł - 19,4108 zł

Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10276181

Przedział cen netto
24,4726 zł - 24,4726 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 23.0 mm 25.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10307953


Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10276129

Przedział cen netto
18,853 zł - 18,853 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Wsuwany
  • Kolor
    Naturalny
Zaciski do węży 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10554487


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Stal nierdzewna

10457436


Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308011


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Stal nierdzewna

10307977

Przedział cen netto
6,334 zł - 6,334 zł

Zapasy magazynowe
167 Na stanie
Atrybuty
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308004


Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308042


Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

10308028

Przedział cen netto
10,729 zł - 10,729 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090
Zaciski do węży 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm Stal nierdzewna

10308059


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7307298090