Menu Search

Zaciski do węży 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Stal nierdzewna

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 44.0 - 47.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Numer produktu Essentra:

10308004

Numer produktu produkcyjny:

600488

49 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 22.0 mm
d1 44.0 mm
d2 47.0 mm
Materiał Stal nierdzewna
Kod towaru 7307298090

Produkt 600488 zastępuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Zakres średnic wewnętrznych - 44 - 47 mm | 1.732 - 1.85 in ; Szerokość - 22.0 mm | 0.866 in ; Wsuwany
Numer produktu Essentra: 10349304
Numer produktu produkcyjny: 1464103

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt