Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Przeznaczone do ram, podtrzymują kwadratowe aluminiowe rurki strukturalne.Dostępne w kolorze szarym lub czarnym.Pasują do otworów różnej wielkości. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować