Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,301 zł - 9,301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5619 zł - 3,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,6555 zł - 7,6555 zł | 350 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7073 zł - 6,7073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7738 zł - 5,7738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8582 zł - 2,8582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,7828 zł - 4,7828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,793 zł - 10,793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3411 zł - 2,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | 3960 Na stanie |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,8826 zł - 8,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | 50 Na stanie |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 34,0804 zł - 34,0804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ocynk
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3411 zł - 2,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 20,8052 zł - 20,8052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ocynk
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,632 zł - 8,632 zł | 400 Na stanie |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11,56 zł - 11,56 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ocynk
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm